Publiko produktet
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
    KALDEWEI

    CONO 500x500x120

    Model No. 3077: The formal clarity and tranquillity of the CONO washbasins are a fusion of aesthetic and user-friendliness. This applies to an even greater extent to the new square model which, thanks to its compact dimensions, fits perfectly where other versions appear out of proportion. What makes this CONO washbasin an especially practical solution is that it can be installed in every conceivable way and is available with 1, 3 or no tap holes.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.3077
    • Ürün ailesiWashbasins
    • Ürün grubuWashbasins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)120
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeEnamel
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)11.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815