Publiko produktet
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
    KALDEWEI

    MIENA 580x380

    Model No. 3185: The angular MIENA bowls are just as filigree but with a far more masculine look. Comparatively small radii, the only partially rounded contours and the square waste cover accentuate this effect – and extend the spectrum of the bowl family in the most elegant way.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.3185
    • Ürün ailesiWashbasins
    • Ürün grubuWashbasins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-11
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)380
    • Derinlik (mm)580
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeEnamel
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)11.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815