Publiko produktet
SANIFORM PLUS 1700x750x410
KALDEWEI

SANIFORM PLUS 1700x750x410

There are shapes that have simply become a part of our everyday lives. Like the one-person SANIFORM baths with the waste positioned at the foot end, one of the classic baths designed to fit the human body, which look good in any bathroom. Regardless of which model you choose, the especially broad back area and the ergonomic form mean you can always bathe in perfect comfort.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.373-1
  • Ürün ailesiBathtubs
  • Ürün grubuBathtubs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)750
  • Genişlik (mm)1700
  • Derinlik (mm)410
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeEnamel
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)50
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıBathtubs
  • UNSPSC kodu30181501