Publiko produktet
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 900x1100 Mod. 419-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 900x1100 Mod. 419-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 900x1100 Mod. 419-2
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 900x1100 Mod. 419-2

    The simplest things in life are often the most refreshing. Like the DUSCHPLAN with a modern, timeless design and a depth of only 6.5 cm. This classic among shower trays can be easily installed in any bathroom. The DUSCHPLAN is available in a rectangular or square version.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.419-2
    • Ürün ailesiShowers
    • Ürün grubuShowers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)65
    • Genişlik (mm)1100
    • Derinlik (mm)900
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)28.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815