Publiko produktet
DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1
DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1
DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1

    There are days when you need a lot of space for yourself. And there are days when you want to have a lot of fun for two. Both are possible with the DUSCHPLAN XXL. This is because of its extraordinary size, it gives freedom of movement when showering a completely new dimension.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.426-1
    • Ürün ailesiShowers
    • Ürün grubuShowers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)65
    • Genişlik (mm)1700
    • Derinlik (mm)750
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)34.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815