Publiko produktet
CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7
CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7
CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7
    KALDEWEI

    CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7

    CONODUO combines independent design with excellent bathing comfort for a feeling of calm and clarity. Architectural and geometric elements combine to create a distinctive shape. Other special features are the concealed waste with enamelled cover and an enamelled knob for operating the waste. The one-piece panelling enables the CONODUO to be positioned anywhere in the room.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.734-7
    • Ürün ailesiBathtubs
    • Ürün grubuBathtubs
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-10-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)635
    • Genişlik (mm)900
    • Derinlik (mm)1900
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeEnamel
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)99.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıBathtubs
    • UNSPSC kodu30181501