Publiko produktet
CAYONO 1600x700x410
CAYONO 1600x700x410
    KALDEWEI

    CAYONO 1600x700x410

    Model No.748: The CAYONO is deliberately designed in lines coordinated with the stylistic features of modern architecture. Straight lines, small radii and a consistent geometry signal clarity, harmony and stringency in an ever more complex and fast-paced world. By the same token, CAYONO is designed specifically for everyday use. Steep sides ensure a generously dimensioned bath interior – even with smaller sizes. The flat bath bottom allows for comfortable showering.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.748
    • Ürün ailesiBathtubs
    • Ürün grubuBathtubs
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-12-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)410
    • Genişlik (mm)700
    • Derinlik (mm)1600
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeEnamel
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)45
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıBathtubs
    • UNSPSC kodu30181501