Publiko produktet
MINI LEFT 1570x700x430 Mod. 836
KALDEWEI

MINI LEFT 1570x700x430 Mod. 836

What this bath saves in length, it makes up for in width, just where you need it most: in the shoulder area. With this special shape, the MINI offers a spacious bath even in the smallest bathroom. And as an extra bonus, the tapered shape means a reduction in water consumption. This one-person bath with side waste is available as either a left or right-handed model.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.836
  • Ürün ailesiBathtubs
  • Ürün grubuBathtubs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-02-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)430
  • Genişlik (mm)700
  • Derinlik (mm)1570
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeEnamel
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)44.9
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıBathtubs
  • UNSPSC kodu30181501
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText