Publiko produktet
ARRONDO 900x900 Mod. 871-1
ARRONDO 900x900 Mod. 871-1
ARRONDO 900x900 Mod. 871-1
    KALDEWEI

    ARRONDO 900x900 Mod. 871-1

    The ARRONDO has a fine sense of proportions and aesthetics. This quadrant shower tray impresses with its minimalist design language based on the successful dialog between the basic geometric shapes of the circle and square. Comfort is not neglected either, because the ARRONDO offers an exceptionally large standing area for plenty of freedom of movement when showering. Available in four dimensions as well as with shaped cover.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.871-1
    • Ürün ailesiShowers
    • Ürün grubuShowers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)65
    • Genişlik (mm)900
    • Derinlik (mm)900
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeEnamel
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)20.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815