Publiko produktet
ALEGRA KALESERAMİK SERAMİK KARO KOLEKSİYONU
ALEGRA KALESERAMİK SERAMİK KARO KOLEKSİYONU
ALEGRA KALESERAMİK SERAMİK KARO KOLEKSİYONU
ALEGRA KALESERAMİK SERAMİK KARO KOLEKSİYONU
ALEGRA KALESERAMİK SERAMİK KARO KOLEKSİYONU
ALEGRA KALESERAMİK SERAMİK KARO KOLEKSİYONU
ALEGRA KALESERAMİK SERAMİK KARO KOLEKSİYONU
ALEGRA KALESERAMİK SERAMİK KARO KOLEKSİYONU
ALEGRA KALESERAMİK SERAMİK KARO KOLEKSİYONU
ALEGRA KALESERAMİK SERAMİK KARO KOLEKSİYONU
    KALESERAMİK

    ALEGRA KALESERAMİK SERAMİK KARO KOLEKSİYONU

    Natürel mermer dokusunu modernize edilmiş bir tarzda sunan Alegra, parlak yüzeyi ve geometrik dekoruyla fark yaratıyor. Bej, kahve, gri ve beyaz renk seçenekleriyle ve rölyef dekorlarıyla mekana derinlik ve anlam katıyor.

    Özellikler
    • Dimensions: 30x60 cm, 45x45 cm.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.alegra-kaleseramik-tile-collection
    • Ürün ailesiAlegra
    • Ürün grubuAlegra
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2022-08-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)30
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • ETIM KoduEG019510
    • ETIM AdıTiles
    • UNSPSC adıCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kodu30131704
    • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeramic Tiling
    • OmniClass numarası23-15 17 13 13 13
    • OmniClass başlığıCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II koduC30
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR FINISHES