Publiko produktet
Cobra Office
Källemo

Cobra Office

COBRA OFFICE 2003, Mattias Ljunggren Art. 233 & 234. H 89-101, W 60, D 60 cm. Stol & karmstol. Underrede i gjuten aluminium, med eller utan hjul. Höj- sänk- och vippbar. Helklädd i tyg eller läder med 10 mm kallskum. Chair & armchair. Base of moulded aluminium, with or without castors. Adjustable height and tilt function. Upholstered in fabric or leather with 10 mm cold foam
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.233
  • Ürün ailesiChairs
  • Ürün grubuConcrete
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-04-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)43
  • Genişlik (mm)60
  • Derinlik (mm)60
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeKumaş
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Koltukları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56