Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

Bridge 3-seater

Özgün ref.: Bridge_3_seater
Marka: Kallin & Franzén AB
Ürün ailesi: Bridge
Ürün grubu: Sofas
İle (mm): 1840
Yükseklik (mm): 820
Derinlik (mm): 790
Yayınlanma tarihi: 2019-06-05
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (4)

Low back 3-seater, with all detachable fabric, legs in massive birch, Nozagsprings in the seat frame gives the best seating comfort, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again.


Ana malzeme: Fabric
İkincil malzeme: Wood
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Sweden
Net Ağırlık (Kg): 40

BIMobject Kategorisi: Furniture - Sofas & Armchairs
IFC sınıflandırması: Furniture
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_50_12_81
Uniclass 2015 Tanım: Sofas
NBS Reference Kod: 35-12-22
NBS Reference Tanım: Domestic Chairs
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Sofas & Armchairs

İsim Değer
Depth 790
Height 820
Width 1840

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.