Publiko produktet
Poker 3-seater
Poker 3-seater
Poker 3-seater

    Poker 3-seater

    3-seater in massive birch, with all detachable fabric, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again. Back cushions are put over the wooden armrest fo minimize injuries for smaller children, as this sofa mostly is used at kindergartens and schools

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Poker_3_seater
    • Ürün ailesiPoker
    • Ürün grubuSofas
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)820
    • Genişlik (mm)1920
    • Derinlik (mm)790
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeHuş Ağacı
    • İkincil malzemeKumaş
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)30
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofas