Publiko produktet
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 25, 5/8"x3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 25, 5/8"x3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 25, 5/8"x3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 25, 5/8"x3/4" - 1" NPSM
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 25, 5/8"x3/4" - 1" NPSM

    Kamstrup water meter has been subjected to a very comprehensive OIML R49 type test with a view to securing a long-term stable, accurate and reliable meter.

    Özellikler
    • flowIQ® 2200:

      - Dual band radio

               - AMR [Walk-by/drive-by]

               - AMI [Fixed network]

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - Temperature measurement

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

      - Acoustic leak detection in service and distribution line.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.02-K-YY-D-X-8B-8UB_L
    • Ürün ailesiWater Meters
    • Ürün grubuflowIQ®2200
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-07-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)6.7
    • Genişlik (inç)7.5
    • Derinlik (inç)3.6
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemeComposite
    • Ağırlık net (Lbs)1.02
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
    • IFC sınıflandırmasıAkış Terminali
    • ETIM KoduEG000045
    • ETIM AdıMeters
    • Uniclass 2015 koduPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 açıklamasıUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 kodu40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTransit Time Flow Meters
    • OmniClass numarası23-39 27 00
    • OmniClass başlığıWater Utility Equipment

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Kuzey Amerika