Publiko produktet
Kamstrup Pocket 120 mm for Temp. Sensors - Straight
Kamstrup Pocket 120 mm for Temp. Sensors - Straight
    Kamstrup

    Kamstrup Pocket 120 mm for Temp. Sensors - Straight

    Pockets for ø5.8 mm / ø6.0 mm temperature sensors.

    Özellikler
    • Installation length L = 120 mm.

      Thread = Straight thread G½B.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Pocket_120_Straight
    • Ürün ailesiHeat/Cooling meters
    • Ürün grubuTemperature Sensors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)30
    • Genişlik (mm)130
    • Derinlik (mm)30
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriDanimarka
    • Üretim yeriDanimarka
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
    • IFC sınıflandırmasıFlow Segment
    • ETIM KoduEG000045
    • ETIM AdıMeters
    • UNSPSC adıMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC kodu40151552
    • Uniclass 2015 koduPr_75_50_76_47
    • Uniclass 2015 açıklamasıLiquid temperature sensors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu40 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTemperature Measurement
    • OmniClass numarası23-27 11 11 23
    • OmniClass başlığıTemperature Sensors

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Kuzey Amerika