Publiko produktet
ASTEN LED IP44 15W-NW wall light
ASTEN LED IP44 15W-NW wall light
ASTEN LED IP44 15W-NW wall light
ASTEN LED IP44 15W-NW wall light
    Kanlux

    ASTEN LED IP44 15W-NW wall light

    Kanlux ASTEN LED is a linear wall luminaire to be used in places with increased humidity (IP44). You can easily mount it above the bathroom mirror. The lamp has a built-in light source based on SMD LED diodes, which lifetime is at least 25,000 hours.
    Özellikler
    • Wall-mounted LED light fitting, IP44
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.26682
    • Ürün ailesiASTEN
    • Ürün grubuLighting
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-11-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)41
    • Genişlik (mm)110
    • Derinlik (mm)900
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.37
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli