Publiko produktet
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
    Kanlux

    RITI GU10 W/W

    The Kanlux RITI is in aluminium, the sandblasted surface structure is matte-lacquered, and the reflector is covered with a layer of gold-copper lacquer with a shiny pigment. The Kanlux RITI series is characterised by good-quality workmanship and modern design. It can be successfully used as a stand-alone lighting system, or as a combination of several fixtures.
    Özellikler
    • RITI GU10 W/W *OPR.OŚWIETL.SUFITOWA
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.27569
    • Ürün ailesiRITI
    • Ürün grubuLighting
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-06-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)110
    • Genişlik (mm)85
    • Derinlik (mm)85
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • ETIM KoduEC002892
    • ETIM AdıCeiling-/wall luminaire