Publiko produktet
ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight
    Kanlux

    ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight

    Kanlux ROUNDA V2LED is a new version of popular round downlight luminaires for indoor use. The downlights combine aesthetic design with light obtained thanks to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).
    Özellikler
    • Downlight ROUNDA V2LED 12W-NW-W 780lm IP44/20 white

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28931
    • Ürün ailesiROUNDA V2LED
    • Ürün grubuLighting
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-03-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)20
    • Genişlik (mm)169
    • Derinlik (mm)169
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.23
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli