Publiko produktet
KATRO V2LED 12W-WW-W
KATRO V2LED 12W-WW-W
    Kanlux

    KATRO V2LED 12W-WW-W

    Kanlux KATRO V2LED is a new version of KATRO N LED luminaires, popular square downlights for indoor use. They combine aesthetic design with light obtained owing to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).
    Özellikler
    • Downlight fitting
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28941
    • Ürün ailesiKATRO V2LED
    • Ürün grubuLighting
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-11-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)20
    • Genişlik (mm)170
    • Derinlik (mm)170
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.27
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli