Publiko produktet
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
    Kanlux

    REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire

    TThe main advantage of the Kanlux REKA LED is an interesting visual effect, which the lamp creates when switched on, as well as the free luminous flux adjustment by means of masking flaps. The Kanlux REKA LED can be used for building-facade lighting.
    Özellikler
    • Facade luminaire
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28991
    • Ürün ailesiREKA LED
    • Ürün grubuLighting
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-11-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)100
    • Genişlik (mm)115
    • Derinlik (mm)135
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.57
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan