Publiko produktet
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7320
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7320
    Karona

    Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7320

    3.5 / 5 yıldız3.5(6 incelemeler)
    Karona Door offers an exceptional range of styles and veneer selections. In addition to their standard catalog they have complete custom design capabilities. For commercial installations Karona Door builds a full range of sound and fire-rated doors that meet WDMA and AWI custom-grade specifications.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.K7320
    • Ürün ailesiCommercial Products
    • Ürün grubuPanel Doors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-18
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Çatı pencereleri
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıSwing door
    • UNSPSC kodu30171511
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıStile and Rail Wood Doors
    • OmniClass numarası23-17 11 15
    • OmniClass başlığıWood Doors