Publiko produktet
Katrin Bin 25 Litre - Steel
Katrin Bin 25 Litre - Steel
    Katrin

    Katrin Bin 25 Litre - Steel

    4.8 / 5 yıldız4.8(5 incelemeler)
    # Waste bin that holds 25 litres of paper, which means that the toilet environment stays clean # Brushed Steel (silver) # Can be used with or without a lid # Can be wall mounted, freeing up floor space # Light, robust and simple to empty
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900771
    • Ürün ailesiWASHROOM BIN
    • Ürün grubuPAPER BIN
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-12-14
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)460
    • Genişlik (mm)355
    • Derinlik (mm)170
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)3.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Çöp Kutuları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa