Publiko produktet
Katrin Bin With Lid 50L - White
Katrin Bin With Lid 50L - White
    Katrin

    Katrin Bin With Lid 50L - White

    3.5 / 5 yıldız3.5(6 incelemeler)
    # Waste bin that holds 50 litres of paper, which means that the toilet environment stays clean # Made from ABS Plastic # Can be used with or without a lid # Can be wall mounted, freeing up floor space # Light, robust and simple to empty
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.91912
    • Ürün ailesiWASHROOM DISPENSER
    • Ürün grubuBIN
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-12-14
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)575
    • Genişlik (mm)420
    • Derinlik (mm)280
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemePolikarbonat
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)2.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Çöp Kutuları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa