Publiko produktet
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
    Katrin

    Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel

    Elegant dispenser for medium sized centre feed rolls Brushed steel (silver) Robust and reliable Inspection window shows when it is time to refill the paper Simple to load - The front folds simply to the side, making it easy to refill with a large amount of paper at one time Simple to install, load and maintain Lockable
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.993100
    • Ürün ailesiWASHROOM DISPENSER
    • Ürün grubuHAND TOWEL DISPENSER
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-12-14
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)261
    • Genişlik (mm)261
    • Derinlik (mm)365
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)3.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa