Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
kawneerna/products/12ecccd2-6900-434c-9367-cbf7909ea2a1
Ev
Kategoriler
Kapılar
Kapı Kiti
1010 Sliding Mall Front
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Kawneer NA
Takip et
1010 Sliding Mall Front
1010 Sliding Mall Front
1-3/4" (44.5mm) sightline
1-3/4" (44.5mm) depth
Non-thermal performance
Multi-track configuration
Interior Application
Product Features
The 1010 Sliding Mall Front has a low profile multi-track which can be recessed or surface applied.
Key Features Include:
Available with both fixed and operable panels
Accept glazing infills from less than 1/4" to 1" (6.4 to 25.4)
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
20681
Ürün ailesi
Doors
Ürün grubu
Preassembled Door and Frame Units
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2011-01-03
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.kawneer.com/kawneer/north_america/en/product.asp?prod_id=1846&desc=sliding-track-mall-storefront-door-panel
Ürün belgelendirmesi
http://www.kawneer.com/kawneer/north_america/en/cad_spec.asp?prod_id=1846&area=prod
Teknik açıklama
http://www.kawneer.com/kawneer/north_america/en/product_related_doc.asp?prod_id=1846&doc_id=114
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Kapılar - Kapı Kiti
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Benzer ürünler
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
İndir
Aluprof
MB-79N SI Panel Door Single AD24 Inward/Outward Opening
4.9
(
21
)
İndir
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
İndir
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
İndir
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
İndir
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
35
)
İndir