Publiko produktet
Collection Boreal colour Grey Wall Tiles
Keraben
Arşivlendi

Collection Boreal colour Grey Wall Tiles

Boreal is a stone-effect collection that reflects the essence of hand-worked basalt stone. The collection features numerous different textures that can be combined in endless ways, evoking the strength and power of this volcanic stone. Porcelain tiles.
Özellikler
  • Wall Tile: 75x75: Beige, Black, Grey, White. 37x75: Beige, Black, Grey, White. Technical Issues: Porcelain Tile Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.boreal_grey_revestimientos
  • Ürün ailesiWall Tiles
  • Ürün grubuBoreal
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2018-07-04
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • UNSPSC adıTiles and flagstones
  • UNSPSC kodu301317
  • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeramic Tiling
  • OmniClass numarası23-15 15 13 17
  • OmniClass başlığıClay Based Wall Tiles
  • CSI UniFormat II koduC30
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR FINISHES