Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
kerasan/products/b1752df7-025d-47b7-91c1-bbef1407d0a7
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
ARREDO LAVABO 0285 washbasin
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
kerasan srl
Takip et
ARREDO LAVABO 0285 washbasin
ARREDO one hole free standing washbasin with overflow cm 65x40
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
ARREDOLAVABO0285washbasin
Ürün ailesi
FLO collection
Ürün grubu
FLO
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2021-11-11
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
120
Genişlik (mm)
650
Derinlik (mm)
400
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.kerasan.it/prodotti/ciotole-bagno/lavabo-65-monoforo.html
Teknik açıklama
https://www.kerasan.it/public/schede-tecniche/0285-Lavabo-65-monoforo.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Seramik
İkincil malzeme
Fireclay
Tasarım yeri
İtalya
Üretim yeri
İtalya
Ağırlık net (Kg)
13
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_96_15
Uniclass 2015 açıklaması
Ceramic sinks
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Sinks
OmniClass numarası
23-31 13 00
OmniClass başlığı
Sinks
CSI UniFormat II kodu
C10
CSI UniFormat II başlığı
INTERIOR CONSTRUCTION
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İtalya
Benzer ürünler
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
İndir
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
İndir
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
İndir
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
İndir
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
İndir
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
İndir