FLO 3117 clouse coupled wc
Kerasan

FLO 3117 clouse coupled wc

FLO close coupled wc
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.FLO3117-clouse-coupled-wc
  • Ürün ailesiwc
  • Ürün grubuFLO
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)880
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)600
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)42
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıToilets
  • UNSPSC kodu30181505
  • Uniclass 1.4 koduL7216
  • Uniclass 1.4 açıklamasıToilets
  • Uniclass 2.0 koduSS-35-65-90
  • Uniclass 2.0 açıklamasıToilet Systems
  • Uniclass 2015 koduSs_40_15_90_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC systems
  • NBS referans kodu35-65-90
  • NBS referans açıklamasıToilet Systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • CSI UniFormat II koduC10
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION