Publiko produktet
KESSEL-Pressure pipe connection 28665 for cast iron connections, Ø120

KESSEL-Pressure pipe connection 28665 for cast iron connections, Ø120

Flexible pressure pipe connection Length for cast iron pipe connections Inclusive: Two hose clamps Length: 200 mm Ø 120
Özellikler
  • • Dimensions • Length: 200mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Material: Plastic
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.28665
  • Ürün ailesiFittings and connection pieces
  • Ürün grubuPump technology - Accessory
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-04
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • İkincil malzemeCast iron
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • IFC sınıflandırmasıNesne