Publiko produktet
KESSEL fire protection insert Fire-Kit 100, for DN 50, 70, 80

KESSEL fire protection insert Fire-Kit 100, for DN 50, 70, 80

Fire-Kit • Outer diameter Ø (mm): Ø 58/78/83 • Function: Fire protection insert • Compatibility: Only for Ecoguss / Practicus drains with vertical outlet and odour trap • Certification no.: Z-19.17-1719
Özellikler
  • • Dimensions • Height: 45mm • Diameter: 79 mm • execution • System: 125 • Other features • Fire resistance class according to DIN 4102: F 120, F 90, F 60, F 30 • Approval: Z-19.17-1719 • Z-19.53-2414 (type approval)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.48099
  • Ürün ailesiFireKit, Multistop, … System 125
  • Ürün grubuAccessory
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-19
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • IFC sınıflandırmasıNesne