Publiko produktet
KESSEL-Extension section 83073 with flange and counter flange

KESSEL-Extension section 83073 with flange and counter flange

Extension sections with flange and counter flange • Additional function: For connection to an on-site sealing sheet • Inclusive: Screws • Extension: Max. 140 mm (In case of deeper installation ensure maintenance capability!)
Özellikler
  • • Dimensions • Length: 250 mm • Width: 340 mm • Height: 234 mm • Diameter: 588 mm • Clear width (LW): 400 • general characteristics • Material: Plastic • Color: Black • execution • Seal: lip seal
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.83073
  • Ürün ailesiOther accessory Premium
  • Ürün grubuBackwater valves - Accessory
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-19
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • IFC sınıflandırmasıNesne