Özgün ref.: | ketcham-deluxe-series-177-sm-surface-mounted |
---|---|
Marka: | Ketcham Medicine Cabinets |
Ürün ailesi: | Medicine Cabinets |
Ürün grubu: | Deluxe Series - Surface Mounted |
İle (inç): | 16 |
Yükseklik (inç): | 36 |
Derinlik (inç): | 4.63 |
Yayınlanma tarihi: | 2018-05-21 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | https://www.ketchamcabinets.com/deluxe-series |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_40d560cf819544ea805197c9a5100099.pdf |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/ketcham/product/ketcham-deluxe-series-177-sm-surface-mounted
Ana malzeme: | Steel |
---|---|
İkincil malzeme: | Glass |
Tasarım yeri: | United States |
Üretim yeri: | United States |
BIMobject Kategorisi: | Hijyenik - Saklama |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Furnishing Element |
UNSPSC adı: | Cabinets |
UNSPSC kodu: | 30161801 |
Uniclass 1.4 Kod: | L72141 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Cabinets |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 Tanım: | Bathroom cabinets |
NBS Reference Kod: | 35-75-08 |
NBS Reference Tanım: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
OmniClass Numarası: | 23-25 53 11 13 11 |
OmniClass Başlığı: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
İsim | Değer |
---|---|
Depth | 4.625 in |
Height | 36 in |
Mounting | Surface |
Number Of Shelves | 4 |
Width | 16 in |
BIMobject®