Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Accessible Mirror Series Stainless Steel Frame Adjustable Tilt Mirror - 24" x 36" Surface Mounted

Özgün ref.: ketcham-mirror-series-atm-2436
Marka: Ketcham Medicine Cabinets
Ürün ailesi: Mirrors
Ürün grubu: Mirror Series - Adjustable Tilt Accessible Mirror
İle (inç): 24
Yükseklik (inç): 36
Derinlik (inç): 0.75
Yayınlanma tarihi: 2018-05-21
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
Bu ürün artık indirme için mevcut değil. Dafa fazla bilgi için lütfen üreticiye başvurun.

The Adjustable Tilt Stainless Steel Accessible Mirror is a handicap accessible mirror that is ideal for use in accessible applications. Ideal for commercial or public restrooms.

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series.

Features

  • Handicap Accessible Adjustable Tilt Mirror
  • Stainless steel channel framed mirror
  • 20 gauge type 304 heavy gauge stainless steel with satin finish
  • 3/16" number one quality electrocopper plated plate glass mirror
  • Galvanized steel backplate, fully welded and smooth edges
  • Mounted on a full length piano hinge across the bottom edge of unit
  • Two heavy duty self locking support brackets


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: United States
Üretim yeri: United States

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Saklama
IFC sınıflandırması: Furnishing Element
UNSPSC adı: Cabinets
UNSPSC kodu: 30161801
Uniclass 1.4 Kod: L72141
Uniclass 1.4 Tanım: Cabinets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Tanım: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Tanım: Bathroom cabinets
NBS Reference Kod: 35-75-08
NBS Reference Tanım: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
OmniClass Numarası: 23-25 53 11 13 11
OmniClass Başlığı: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

İsim Değer
Depth 0.75 in
Height 36 in
Width 24 in

BIMobject®