Publiko produktet
Angle bar 90 degree left

Angle bar 90 degree left

AXESS Angle bar 90 degree 35006370802, left, 381/851 mm, black matt
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.35006370802
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-07-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)851
  • Genişlik (mm)381
  • Derinlik (mm)80
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)5.263
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • OmniClass numarası23-25 45 11 25 15
  • OmniClass başlığıPhysically Challenged Toilet Grab Bars