Publiko produktet
Aquastyle Shower column
KINEDO

Aquastyle Shower column

4.9 / 5 yıldız4.9(7 incelemeler)

Chrome shower set

Özellikler
    • Aluminum front panel
    • 3 finishes: matte white lacquer, matte black lacquer, or stainless steel with anti-fingerprint coating
    • Concealed thermostatic mixer tap (with supply hoses)
    • Double head with anti-twist hose
    • Rain shower with anti-limescale silicone nozzles
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.aquastyle
  • Ürün ailesiThe shower
  • Ürün grubuShower columns
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-10-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1530
  • Genişlik (mm)200
  • Derinlik (mm)50
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa