Publiko produktet
Kinerock rectangulaire - Shower tray
Kinerock rectangulaire - Shower tray
Kinerock rectangulaire - Shower tray
Kinerock rectangulaire - Shower tray
    KINEDO

    Kinerock rectangulaire - Shower tray

    Extra-low textured and colored shower tray

    Özellikler
      • Mineral-textured finish
      • 5 colors: white, anthracite gray, stone gray, black, or sand
      • Extra-flat horizontal drain (24 L/min) with matching metal drain grate included
      • Very high natural slip resistance, slip rating: PN24
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 9.5 to 14 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.KIN040013
    • Ürün ailesiThe shower
    • Ürün grubuShower trays
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-01
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeMadeni
    • İkincil malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıShower and Dressing Compartments
    • OmniClass numarası23-31 17 13
    • OmniClass başlığıShower Receptors
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa