Publiko produktet
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45

    Clinker tile Aztec ghost in its style resembles t the ancient buildings of one of the most mysterious civilizations. Giving authenticity, irregular structure of the face, creates a mystical aura in the air. A unique set of various shades of grey gives the facade some freedom, distancing from the monotony, so that it looks avant-garde and effectively. 

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Aztec_ghost_HF45
    • Ürün ailesiThin Bricks
    • Ürün grubuTiles
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2018-07-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)240
    • Genişlik (mm)71
    • Derinlik (mm)14
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)485
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıTiles and flagstones
    • UNSPSC kodu301317
    • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeramic Tiling
    • OmniClass numarası23-15 15 13
    • OmniClass başlığıWall Tiles
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa