Publiko produktet
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01

    Clinker tile reflects bustling Red City with the sunny aura which evokes the smell of spices, colourful costumes and shiny jewellery sold on the city market. Marrakesh dust is a combination of intense, lively red and rough structure of natural clinker.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Marrakesh_dust_HF01
    • Ürün ailesiThin Bricks
    • Ürün grubuTiles
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2018-07-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)240
    • Genişlik (mm)71
    • Derinlik (mm)10
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)388
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıTiles and flagstones
    • UNSPSC kodu301317
    • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeramic Tiling
    • OmniClass numarası23-15 15 13
    • OmniClass başlığıWall Tiles
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa