Publiko produktet
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03

    Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03

    Clinker tile Natural brown with its colour represents one of the most natural and genuine subdued dark brown, inspired by the colours of the earth. It is a perfect soloution for determined and demanding concepts.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Natural-brown-03
    • Ürün ailesiThin Bricks
    • Ürün grubuTiles
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2018-07-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)250
    • Genişlik (mm)65
    • Derinlik (mm)10
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)370
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıTiles and flagstones
    • UNSPSC kodu301317
    • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeramic Tiling
    • OmniClass numarası23-15 15 13
    • OmniClass başlığıWall Tiles
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa