Publiko produktet
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17

    Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17

    Clinker tile with its name refers to a rare mineral which has specific hardness and exceptionally deep black. Natural, slightly shiny, smooth clinker is ideal for modern buildings.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Onyx_black_17
    • Ürün ailesiThin Bricks
    • Ürün grubuTiles
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2018-07-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)240
    • Genişlik (mm)71
    • Derinlik (mm)14
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)485
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıTiles and flagstones
    • UNSPSC kodu301317
    • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeramic Tiling
    • OmniClass numarası23-15 15 13
    • OmniClass başlığıWall Tiles
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa