Publiko produktet
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07

    Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07

    Clinker tile the Crimson island takes its inspiration from the sunny and exotic Madagascar. Intense, plain, crimson colour of smooth clinker has become counterweight to calm, toned browns and greys of classic tiles.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.The-crimson-island-07
    • Ürün ailesiThin Bricks
    • Ürün grubuTiles
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2018-07-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)250
    • Genişlik (mm)65
    • Derinlik (mm)10
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)370
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıTiles and flagstones
    • UNSPSC kodu301317
    • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeramic Tiling
    • OmniClass numarası23-15 15 13
    • OmniClass başlığıWall Tiles
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa