Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
kingspan-light-air/products/87b25748-8c7c-48d0-bfb5-116c7d764feb
Ev
Kategoriler
Yangın Ürünleri
Duman Havalandırması
Smoke extraction unit COMPACT 4A
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Kingspan Light + Air
Takip et
Smoke extraction unit COMPACT 4A
Control Adapter Device CAD with electrical control input of impulse type and electrical output of permanent type.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
COMPACT_4A
Ürün ailesi
Désenfumage naturel
Ürün grubu
Commandes
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2020-02-11
Baskı numarası
1
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Fransa
Üretim yeri
Fransa
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Yangın Ürünleri - Duman Havalandırması
IFC sınıflandırması
Nesne
UNSPSC adı
Fire protection
UNSPSC kodu
4619
Uniclass 2015 kodu
Ss_65_40_80_80
Uniclass 2015 açıklaması
Smoke and heat exhaust ventilation systems
OmniClass numarası
23-29 27 11
OmniClass başlığı
Fire Fighting Smoke Extractors
Bölge bulunurluk durumu
Asya
Afrika
Avrupa
Birleşik Arap Emirlikleri
Cezayir
Fransa
Katar
Fas
İspanya
Kuveyt
Senegal
Portekiz
Suudi Arabistan
Tunus
Umman
Benzer ürünler
Ruskin
Combination Fire and Smoke Damper FSD60 - Class I Airfoil Blade
İndir
Ruskin
FSD37 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper
İndir
Best Access Doors
Aluminum Smoke Vent - Single Leaf (BA-ASV)
İndir
Best Access Doors
Aluminum Smoke Vent - Double Leaf (BA-ASV-DL)
İndir
The BILCO Company
Automatic Smoke Vent - Daylighting
İndir
Ruskin
FSD60GA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade, Grille Access
İndir