Publiko produktet
Insulated Panel KS1150 TC QuadCore
Kingspan
Arşivlendi

Insulated Panel KS1150 TC QuadCore

KS1150 TC is a through fixed wall and ceiling system It can be laid vertically or horizontally and is suitable for wall claddings on all types of buildings, especially for cold store applications.
Özellikler
  • Thermal conductivity for IPN-QuadCore λ = 0,0180 W/(mK) Thicknesses [mm]: 80, 100, 120, 150, 170, 200 Weight [kg/m²]: 11,69, 12,49 13,29, 14,49, 15,29, 16,49 U value [W/m2K]: 0,226, 0,180, 0,150, 0,121, 0,106, 0,090 Reaction to fire according EN 13501-1 : B-s1, d0 Available external profilation: M (micro), E (euro), B (box), Q (minibox), W (wawe) Available internal profilation: Q (minibox), B (box)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ks-1150-tc_ipn-quad-core
  • Ürün ailesiInsulation
  • Ürün grubuInsulated Panels
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-10-13
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)1150
İlgili
  • Ana malzemePolyisocyanorate PIR
  • İkincil malzemeSheet metal
  • Tasarım yeriÇek Cumhuriyeti
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • UNSPSC adıInsulation
  • UNSPSC kodu3014
  • Uniclass 2015 koduPr_20_93_85_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıStructural insulated wall panels
  • OmniClass numarası23-13 35 21 19 15
  • OmniClass başlığıStructural Insulated Panels