Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

193 CM Fridge-Freezer Kcbcr 20600

Özgün ref.: KCBCR-20600
Marka: KitchenAid
Ürün ailesi: Refrigerators & Freezers
Ürün grubu: American fridge
İle (mm): 540
Yükseklik (mm): 1935
Derinlik (mm): 550
Yayınlanma tarihi: 2018-12-11
Sürüm: 2
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)
Standing at 193.5 cm tall, it has an incredible net capacity of 273 litres and a 63-litre freezer. It features a No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
It also has an independent control of the temperature in the fridge and freezer.
This fridge comes with KitchenAid door shelves and wooden accessories.


Ana malzeme: Metal
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: Italy
Üretim yeri: Italy
Net Ağırlık (Kg): 58

BIMobject Kategorisi: Mutfak - Mutfak Gereçleri
IFC sınıflandırması: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kod: L8321
Uniclass 1.4 Tanım: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Tanım: Refrigerators
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Tanım: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Kod: 35-14-72
NBS Reference Tanım: Refrigerators
OmniClass Numarası: 23-21 23 33 11 15
OmniClass Başlığı: Residential Upright Freezers
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
Kitchen - Appliances

İsim Değer
Depth 550 mm
Height 1935 mm
Material Metal ; Glass
Width 540 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Metal ; Glass

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.