Özgün ref.: | KCBMR-12600 |
---|---|
Marka: | KitchenAid |
Ürün ailesi: | Refrigerators & Freezers |
Ürün grubu: | Refrigerators |
İle (mm): | 540 |
Yükseklik (mm): | 1220 |
Derinlik (mm): | 545 |
Yayınlanma tarihi: | 2018-09-26 |
Sürüm: | 2 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | https://www.kitchenaid.co.uk/ka-search?q=KCBMR-12600 |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851311796010en.pdf |
Teknik açıklama: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010780180_GB.pdf |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: | 8003437040993 |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/kitchenaid/product/kcbmr-12600
Ana malzeme: | Steel |
---|---|
İkincil malzeme: | Glass |
Tasarım yeri: | Italy |
Üretim yeri: | Italy |
Net Ağırlık (Kg): | 38 |
BIMobject Kategorisi: | Mutfak - Mutfak Gereçleri |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 Kod: | L8321 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 Kod: | EE-70 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_70_31 |
Uniclass 2015 Tanım: | Food refrigerators and freezers |
NBS Reference Kod: | 70 |
NBS Reference Tanım: | Electrical Elements |
OmniClass Numarası: | 23-21 23 33 13 11 |
OmniClass Başlığı: | Residential Upright Refrigerators |
İsim | Değer |
---|---|
Appliance Type | Refrigerator |
Body Material | Steel |
Colour | White |
Depth | 545 mm |
Front Material | Steel |
Height | 1220 mm |
Material | Steel |
Voltage | 220-240 |
Width | 557 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Colour | White |
Material | Steel |
BIMobject®