Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

102 CM Monodoor

Özgün ref.: KCBNS-12600
Marka: KitchenAid
Ürün ailesi: Refrigerators & Freezers
Ürün grubu: Refrigerators
İle (mm): 557
Yükseklik (mm): 1220
Derinlik (mm): 545
Yayınlanma tarihi: 2018-12-11
Sürüm: 2
Tip: Obje (Tekil Nesne)
Bu ürün artık indirme için mevcut değil. Dafa fazla bilgi için lütfen üreticiye başvurun.
The KitchenAid KCBNS 12600 Class A++ monodoor refrigerator with a total capacity of 210 litres features an electronic control with a digital display, and an interior LED lighting. LED technology delivers a long-lasting, low-maintenance solution for excellent lighting in your fridge. The refrigerator also comes with 5 glass shelves (among which 4 are adjustable), bottle balcony and holder as well as eggs tray. This monodoor refrigerator also has slided-mounted door and reversible hinges to allow you to choose the door opening side.


Ana malzeme: Metal
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: Italy
Üretim yeri: Italy
Net Ağırlık (Kg): 40

BIMobject Kategorisi: Mutfak - Mutfak Gereçleri
IFC sınıflandırması: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Kod: EE-70
Uniclass 2.0 Tanım: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Tanım: Refrigerators
NBS Reference Kod: 70
NBS Reference Tanım: Electrical Elements
OmniClass Numarası: 23-21 23 33 13 11
OmniClass Başlığı: Residential Upright Refrigerators
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
Kitchen - Appliances

İsim Değer
Colour white
Depth 545 mm
Height 1220 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Colour white

BIMobject®