Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

139 CM

Özgün ref.: KCBSX-60600
Marka: KitchenAid
Ürün ailesi: Refrigerators & Freezers
Ürün grubu: Freezers
İle (mm): 595
Yükseklik (mm): 595
Derinlik (mm): 632
Yayınlanma tarihi: 2018-09-26
Sürüm: 2
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)
A perfect combination of robust design and cutting-edge technology: the shock freezer enables you to chill or freeze food in a few minutes, preserving its original goodness without losing or altering the flavour, aroma or nutritional value.
Blast chilling reduces the temperature of oven-hot food to 3 °C, the same temperature as your fridge, in less than 90 minutes. Shock freezing lowers the food’s core temperature to -18 °C so that you are free to freeze even the most delicate dishes. It is also ideal for helping prepare delicate dishes, such as panna cotta, gazpacho and Italian semifreddo desserts, and even for chilling drinks. This is one of three products that make up the exclusive KitchenAid sous-vide cooking system: Chef Touch.


Ana malzeme: Stainless steel
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Italy
Üretim yeri: Italy
Net Ağırlık (Kg): 54

BIMobject Kategorisi: Mutfak - Mutfak Gereçleri
IFC sınıflandırması: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Kod: EE-70
Uniclass 2.0 Tanım: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_31_29
Uniclass 2015 Tanım: Freezer cabinets
NBS Reference Kod: 70
NBS Reference Tanım: Electrical Elements
OmniClass Numarası: 23-21 23 33 11
OmniClass Başlığı: Residential Freezers
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
Kitchen - Appliances

İsim Değer
Appliance Type SHOCK FREEZER
Body Material Stainless Steel
Colour Inox
Depth 632 mm
Height 595 mm
Width 595 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Colour Inox

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.