Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Vertigo Collection - 75 Cm Built-In Bottom Mount Refrigerator KCVCX 20750R

Özgün ref.: KCVCX-20750R
Marka: KitchenAid
Ürün ailesi: Refrigerators & Freezers
Ürün grubu: American fridge
İle (mm): 737
Yükseklik (mm): 2050
Derinlik (mm): 575
Yayınlanma tarihi: 2018-12-11
Sürüm: 2
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)
This Class A+ 75 cm integrated refrigerator offers a LED lighting and the No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
In addition to a Multi-Temperature drawer and a vibration-proof system, it also features the option of vacation mode and fast cooling.


Ana malzeme: Metal
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: Italy
Üretim yeri: Italy
Net Ağırlık (Kg): 190

BIMobject Kategorisi: Mutfak - Mutfak Gereçleri
IFC sınıflandırması: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kod: L8321
Uniclass 1.4 Tanım: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Tanım: Refrigerators
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Tanım: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Kod: 35-14-72
NBS Reference Tanım: Refrigerators
OmniClass Numarası: 23-21 23 33 15
OmniClass Başlığı: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

İsim Değer
Depth 575 mm
Height 2050 mm
Material Glass ; Metal
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Glass ; Metal

BIMobject®