Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

Vertigo Collection - 75 Cm Integrated Bottom Mount Refrigerator KCZCX 20750L

Özgün ref.: KCZCX-20750L
Marka: KitchenAid
Ürün ailesi: Refrigerators & Freezers
Ürün grubu: Refrigerators
İle (mm): 737
Yükseklik (mm): 2050
Derinlik (mm): 600
Yayınlanma tarihi: 2018-12-11
Sürüm: 2
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (11)
This A+ Class 75 cm integrated refrigerator with a clad door offers Total No-Frost technology and LED lighting. It features an icemaker, Multi-Temperature drawer, the Even Airflow system, and a vibration-proof system. This model also has the option of vacation mode and fast cooling.


Ana malzeme: Metal
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: Italy
Üretim yeri: Italy
Net Ağırlık (Kg): 210

BIMobject Kategorisi: Mutfak - Mutfak Gereçleri
IFC sınıflandırması: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kod: L8321
Uniclass 1.4 Tanım: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Tanım: Refrigerators
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Tanım: Refrigerators
NBS Reference Kod: 35-14-72
NBS Reference Tanım: Refrigerators
OmniClass Numarası: 23-21 23 33 15
OmniClass Başlığı: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

İsim Değer
Depth 600 mm
Height 2050 mm
Material Glass ; Metal
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Glass ; Metal

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.