Publiko produktet
86 CM Gas Hob
KitchenAid

86 CM Gas Hob

4.6 / 5 yıldız4.6(15 incelemeler)
The 86 cm gas-on-glass hob offers a simple yet harmonious design that has been specially created to ensure the ultimate practical cooking experience.
The five-burner ceramic glass hob includes a powerful professional 5 kW double crown burner and a wok adapter so you can serve up excellent results time after time. The cast-iron pan supports are dishwasher safe. Standard installation.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.KHGD5-86510
  • Ürün ailesiHobs
  • Ürün grubuGas
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-03-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)49
  • Genişlik (mm)860
  • Derinlik (mm)510
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)17.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Cihazlar

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika